Обзор
Особенности и преимущества
- Output IP3: +49 dBm
- 20.5 dB Gain @ 400 MHz
- 7.5 dB Gain @ 2100 MHz
- 41% PAE @ +32.5 dBm Pout
- +26 dBm CDMA2000
Channel Power @ -45 dBc ACP
Подробнее о продукте
The HMC453ST89(E) is a high dynamic range GaAs InGaP HBT 1.6 Watt MMIC power amplifier operating from 0.4 to 2.2 GHz and packaged in industry standard SOT89 packages. Utilizing a minimum number of external components and a single +5V supply, the amplifier output IP3 can be optimized to +47 dBm at 0.4 GHz or +49 dBm at 2.1 GHz. The high output IP3 and PAE make the HMC453ST89(E) ideal power amplifier for Cellular/ PCS/3G and Fixed Wireless applications.
Applications
- GSM, GPRS & EDGE
- CDMA & W-CDMA
- CATV/Cable Modem
- Fixed Wireless
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.