Обзор
Особенности и преимущества
- Output Power: +11 dBm
- Wide Input Power Range:
-4 to +6 dBm - Fo, 3Fo Isolation:
>20 dBc @ Fout= 20 GHz
- 100 KHz SSB Phase Noise:
-135 dBc/Hz - Single Supply: +5V@ 48 mA
- RoHS Compliant 3x3 mm SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC448LC3B is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs PHEMT technology in a leadless RoHS compliant SMT package. When driven by a 0 dBm signal, the multiplier provides +11 dBm typical output power from 22 to 25 GHz. The Fo and 3Fo isolations are >20 dBc up to 22 GHz. This multi-rate frequency multiplier can be used in the generation of a half rate clock for 40 Gbps systems or as part of a multiplier chain to generate a full rate 40 Gbps clock.
The HMC448LC3B is also ideal for use in LO multiplier chains for Pt to Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -135 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance.The HMC448LC3B eliminates the need for wire bonding, allowing the use of surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Clock Generation Applications:
SONET OC-192 & SDH STM-64 - Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- Military & Space
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC448LC3B Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.