Обзор
Особенности и преимущества
- Very Wide Bandwidth
- Ultra Low SSB Phase Noise:
-150 dBc/Hz - Output Power: -4 dBm
- Single DC Supply: +5V
- RoHS Compliant 3x3 mm SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC447LC3 is a low noise Divide-by-4 Regenerative Divider utilizing InGaP GaAs HBT technology. This wideband divider operates with input frequencies from 10 to 26 GHz, and accepts a very wide range of input power levels. THe HMC447LC3 exhibits a very low SSB Phase Noise of -150 dBc/Hz at 100 kHz offset, making it ideal for use in high frequency Phase Locked Loops (PLL), and in Local Oscillator (LO) distribution applications where fundamental and divided LO frequencies are required within a system.
This versatile divider consumes only 96 mA from a single positive supply of +5V, and delivers very fl at output power across the rated bandwidth. The HMC447LC3 is housed in a RoHS compliant, 3x3 mm leadless SMT package with an exposed ground paddle.
Applications
- Point-to-Point / Multi-Point Radios
- VSAT Radios
- Fiber Optic
- Test Equipment
- Military
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.