Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 13 dB
  • Saturated Power: +23 dBm @ 26% PAE
  • Supply Voltage: +5V
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • RoHS Compliant 3x3 mm SMT package

Подробнее о продукте

The HMC442LC3B is an efficient GaAs PHEMT MMIC Medium Power Amplifier housed in a leadless “Pb free” RoHS compliant SMT package. Operating between 17.5 and 25.5 GHz, the amplifier provides 13 dB of gain, +23 dBm of saturated power and 26% PAE from a +5V supply voltage. This 50 Ohm matched amplifier does not require any external components, making it an ideal linear gain block or driver for HMC SMT mixers. The HMC442LC3B allows the use of surface mount manufacturing techniques.

Applications

  • Point-to-Point Radios 
  • Point-to-Multi-Point Radios 
  • LO Driver for HMC Mixers 
  • Military EW & ECM

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.