Обзор

Особенности и преимущества

  • Saturated Power: +23 dBm @ 25% PAE
  • Gain: 15 dB
  • Supply Voltage: +5V
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 1.03 x 1.13 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC442 is an efficient GaAs PHEMT MMIC Medium Power Amplifier which operates between 17.5 and 25.5 GHz. The HMC442 provides 15 dB of gain, +23 dBm of saturated power and 25% PAE from a +5V supply voltage. The amplifier chip can easily be integrated into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small size. All data is tested with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.025mm (1 mil) diameter wire bonds of minimal length 0.31mm (12 mils).

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios 
  • VSAT

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь