Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 14 dB
  • Saturated Power: +20 dBm @ 20% PAE
  • Single Supply Voltage:
    • +5V w/ Optional Gate Bias
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm2

Подробнее о продукте

The HMC441LP3E is a broadband GaAs pHEMT MMIC Medium Power Amplifiers which operate between 6.5 and 13.5 GHz. The leadless plastic QFN surface mount packaged amplifier provides 14 dB of gain, +20 dBm saturated power at 20% PAE from a +5V supply voltage. An optional gate bias is provided to allow adjustment of gain, RF output power, and DC power dissipation. This 50 Ohm matched amplifier does not require any external components making it an ideal linear gain block or driver for HMC SMT mixers.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • VSAT
  • LO Driver for HMC Mixers
  • Military EW & ECM

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.