Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 15.5 dB
  • Saturated Power: +22 dBm @ 23% PAE
  • Single Supply Voltage:
    • +5V w/ Optional Gate Bias
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 0.94 x 0.94 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC441 is an efficient GaAs PHEMT MMIC Medium Power Amplifier which operates between 6 and 18 GHz. The amplifier provides 15.5 dB of gain, +22 dBm of saturated power, and 23% PAE from a +5V supply voltage. An optional gate bias is provided to allow adjustment of gain, RF output power, and DC power dissipation. The HMC441 amplifier can easily be integrated into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small size. The backside of the die is both RF and DC ground, simplifying the assembly process and reducing performance variation. All data is tested with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.025mm (1 mil) diameter wire bonds of minimal length 0.31mm (12 mils).

Applications

  • Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radios
  • VSAT
  • LO Driver for HMC Mixers
  • Military EW & ECM

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC441-Die Обсуждения

HMC441-Die Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь