Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Low SSB Phase Noise Floor:
−153 dBc/Hz@10 kHz offset @ 100 MHz
Input up to 1300 MHz Fin.
- Differential Input/Single Ended Output
- Open Collector Output Buffer Amplifiers
- QSOP16G SMT Package: 29.4mm2
Подробнее о продукте
The HMC439QS16G(E) is a digital phase-frequency detector intended for use in low noise phase-locked loop applications for inputs from 10 to 1300 MHz. Its combination of high frequency of operation along with its ultra low phase noise floor make possible synthesizers with wide loop bandwidth and low N resulting in fast switching and very low phase noise. When used in conjunction with a differential loop amplifier, the HMC439QS16G(E) generate output voltages that can be used to phase lock a VCO to a reference oscillator. The device is packaged in a low cost, surface mount 16 lead QSOP package with an exposed base for improved RF and thermal performance.
APPLICATIONS
- Point-to-Point Radios
- Satellite Communication Systems
- Military Applications
- Sonet Clock Generation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Часто задаваемые вопросы (2)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Сопутствующие компоненты
HMC439 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Loop Filter Op Amps
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC439 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.