Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Isolation:
    • 62 dB @ 1 GHz
    • 52 dB @ 2 GHz
  • Single Positive Control: 0/+5V
  • Input IP3: 54 dBm
  • Non-Reflective Design
  • Ultra Small MSOP-86 Package: 14.8 mm2

Подробнее о продукте

The HMC435AMS8G(E) is a non-reflective DC to 4 GHz GaAs MESFET SPDT switch in a low cost 8 lead MSOP8G surface mount package with exposed ground paddle. The switch is ideal for cellular/3G and WiMAX/4G applications yielding up to 60 dB isolation, low 0.8 dB insertion loss and +50 dBm input IP3. Power handling is excellent up through the 3.8 GHz WiMAX band with the switch offering a P1dB compression of +30 dBm. On-chip circuitry allows positive voltage control of 0/+5 Volts at very low DC currents.

APPLICATIONS

  • Basestations & Repeaters
  • Cellular/3G and WiMAX/4G
  • Infrastructure and Access Points
  • CATV/CMTS
  • Test Instrumentation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.