Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow SSB phase noise: −150 dBc/Hz typical
  • Single-ended input/outputs
  • Output power: −2 dBm typical
  • Single supply operation: 3 V
  • Ultrasmall, surface-mount, 2.90 mm × 2.80 mm, 6-lead SOT-23 package
    HMC434-EP supports defense and aerospace applications (AQEC standard)
    • Download the HMC434-EP data sheet (pdf)
    • Military temperature range (−55°C to +105°C)
    • Controlled manufacturing baseline
    • One assembly/test site
    • One fabrication site
    • Enhanced product change notification
    • Qualification data available on request
    • V62/16609 DSCC Drawing Number

Подробнее о продукте

The HMC434 is a low noise, static, divide by 8 prescaler monolithic microwave integrated circuit (MMIC) utilizing indium gallium phosphide/gallium arsenide (InGaP/GaAs) heterojunction bipolar transistor (HBT) technology in an ultrasmall surface-mount 6-lead SOT-23 package.

The HMC434 operates from near dc (square wave) or 200 MHz (sine wave) to 8 GHz input frequency with a single 3 V dc supply.

The HMC434 features single-ended inputs and outputs for reduced component count and cost. The low additive single sideband (SSB) phase noise of −150 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain optimal system noise performance.

Applications

  • DC to C band PLL prescalers
  • Very small aperture terminal (VSAT) radios
  • Unlicensed national information infrastructure (UNII) and point to point radios
  • IEEE 802.11a and high performance radio local area network (HiperLAN) WLAN
  • Fiber optics
  • Cellular/3G infrastructure

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.