Обзор

Особенности и преимущества

  • Attenuation range: 0.5 dB (LSB) steps to 31.5 dB
    • ±0.5 dB typical step error
  • Low insertion loss: 2.8 dB at 4 GHz
  • High linearity at VEE = −3 V
    • Input P0.1dB: 22 dBm typical
    • Input IP3: 45 dBm typical
  • High RF input power handling: 25 dBm maximum
  • Low relative phase: 30° typical at 6.0 GHz
  • Single-supply operation: −3 V to −5 V
  • 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP package

Подробнее о продукте

The HMC424ALP3E is a broadband, 6-bit, gallium arsenide (GaAs), digital attenuator in low cost, leadless surface-mount package with a 31.5 dB attenuation control range in 0.5 dB steps.

The HMC424ALP3E offers excellent attenuation accuracy of ±(0.2 dB + 4% of attenuation state) and high input linearity with a typical insertion loss of less than 4 dB over the specified frequency range from 0.1 GHz to 13.0 GHz. The attenuator bit values are 0.5 dB (LSB), 1 dB, 2 dB, 4 dB, 8 dB, and 16 dB for a total attenuation of 31.5 dB with a ±0.5 dB typical step error.

The device allows a user to program the attenuation state via six parallel control inputs toggled between 0 V and VEE.

The HMC424ALP3E operates with a single negative supply voltage from −3 V to −5 V, and requires an external level shifter to interface with a CMOS/transistor to transistor logic (TTL) interface.

The HMC424ALP3E comes in a RoHS compliant, compact, 3 mm × 3 mm, 16-lead lead frame chip scale package (LFCSP).

Applications

  • Cellular infrastructure
  • Microwave radios and very small aperture terminals (VSATs)
  • Test equipment and sensors
  • Intermediate frequency (IF) and RF designs
  • Military and space

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.