Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон регулировки 31.5 дБ с шагом 0.5 дБ
- Одна линия управления на бит
- Типичная погрешность бита ± 0.3 дБ
- Герметичный корпус для поверхностного монтажа, 25мм2
- Доступны версии, протестированные на соответствие MIL-PRF-38535 (класс B или S)
Подробнее о продукте
HMC424ALH5 – это интегральная схема широкополосного шестиразрядного цифрового аттенюатора, производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии и выпускаемая в герметичном, безвыводном корпусе для поверхностного монтажа. Аттенюатор работает в полосе частот от нуля до 13 ГГц и имеет типичный уровень вносимых помех менее 3.5 дБ. Веса отдельных битов управления аттенюаторов равны 0.5 (младший разряд), 1, 2, 4, 8 и 16 дБ, что в сумме дает полный диапазон регулировки 31.5 дБ. Компонент имеет превосходную погрешность установки коэффициента ослабления (±0.5 дБ, тип.) и точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3) на уровне +34 дБм. Для задания коэффициента ослабления используются шесть входов с управляющими напряжениями, которые могут принимать состояния 0 и -5 В. Для работы во всем диапазоне частот, начиная с нулевой частоты, используется одно напряжение питания Vee, равное -5 В. HMC424ALH5 совместим со стандартной, а также бессвинцовой технологиями поверхностного монтажа и может применяться в оборонных, промышленных и космических системах, где требуется повышенная надежность.
Области применения
- Инфраструктура телекоммуникационных сетей
- Военная радиосвязь, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия
- Космические системы
- Контрольно-испытательная аппаратура
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.