Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон регулировки 31.5 дБ с шагом 0.5 дБ
- Одна линия управления на бит
- Типичная погрешность бита от ± 0.5 дБ до ±0.8 дБ
- 16-выводный герметичный корпус для поверхностного монтажа
Подробнее о продукте
HMC424AG16 – это интегральная схема широкополосного шестиразрядного цифрового аттенюатора, производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии и выпускаемая в 16-выводном стеклянном/металлическом (герметичном) корпусе для поверхностного монтажа. Аттенюатор работает в полосе частот от нуля до 3 ГГц и имеет типичный уровень вносимых помех менее 3 дБ. Веса отдельных битов управления аттенюаторов равны 0.5 (младший разряд), 1, 2, 4, 8 и 16 дБ, что в сумме дает полный диапазон регулировки 31.5 дБ. Компонент имеет превосходную погрешность установки коэффициента ослабления (±0.5 дБ, тип.) и точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу (IIP3) на уровне +34 дБм. Для задания коэффициента ослабления используются шесть входов с управляющими напряжениями, которые могут принимать состояния 0 и -5 В. Для работы во всем диапазоне частот, начиная с нулевой частоты, используется одно напряжение питания Vee, равное -5 В.
Области применения
- Инфраструктура телекоммуникационных сетей
- Военная радиосвязь, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия
- Космические системы
- Контрольно-испытательная аппаратура
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.