Обзор

Особенности и преимущества

  • 0.5 dB LSB Steps to 31.5 dB
  • Single Control Line Per Bit
  • ±0.5 dB Typical Bit Error
  • Die Size: 1.45 x 0.85 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC424A die is a broadband 6-bit GaAs IC digital attenuator MMIC chip. Covering DC to 13 GHz, the insertion loss is less then 4 dB typical. The attenuator bit values are 0.5 (LSB), 1, 2, 4, 8, and 16 dB for a total attenuation of 31.5 dB. Attenuation accuracy is excellent at ± 0.5 dB typical step error with an IIP3 of +42 dBm. Six control voltage inputs, toggled between 0 and -5V, are used to select each attenuation state. A single Vee bias of -5V allows operation at frequencies down to DC.

Applications

  • Fiber Optics & Broadband Telecom
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military Radios, Radar & ECM
  • Space Applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC424A-DIE Обсуждения

RE: 74HC04 Driver circuit in HMC424A 6-bit Attenuator Datasheet
2 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
LTC4162 battery temperature while no vin
2 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
HMC424A-DIE Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь