Обзор
Особенности и преимущества
- Gain: 20 dB
- 34% PAE @ Psat = +26 dBm
- 3.7% EVM @ Pout = +15 dBm
- with 54 Mbps OFDM Signal
- Supply Voltage: +3 V
- Power Down Capability
- Low External Part Count
Подробнее о продукте
The HMC415LP3(E) is a high efficiency GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) MMIC Power amplifier which operates between 4.9 and 5.9 GHz. The amplifier is packaged in a low cost, leadless surface mount package with an exposed base for improved RF and thermal performance. With a minimum of external components, the amplifier provides 20 dB of gain, +26 dBm of saturated power, and 34% PAE from a +3V supply voltage. Vpd can be used for full power down or RF output power/current control. For +15 dBm OFDM output power (64 QAM, 54 Mbps), the HMC415LP3(E) achieves an error vector magnitude (EVM) of 3.7% meeting 802.11a linearity requirements.
Applications
- 802.11a WLAN
- HiperLAN WLAN
- Access Points
- UNII & ISM Radios
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC415 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.