Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкий порог однополосного фазового шума: -151 дБн/Гц на частоте 100 МГц при отстройке на 10 кГц
- Интегрированные выходные резисторы
- Повышенная чувствительность входного каскада
- Детектирование входа в синхронизм и функция инвертирования
- 24-контактный корпус для поверхностного монтажа, 4 x 4 мм
Подробнее о продукте
HMC4069LP4E - это интегральная схема синтезатора с целочисленным коэффициентом деления, которая включает в себя цифровой фазочастотный детектор с рабочим диапазоном 10 - 1300 МГц и 5-разрядный счетчик с рабочим диапазоном 10 - 2900 МГц. Он предназначен для применения в областях, где требуется синтез частот с низким фазовым шумом.
Комбинация высокой рабочей частоты компонента и крайне низкого порога фазового шума делает возможным построение на его основе синтезаторов с широкой полосой контура автоподстройки и малым значением коэффициента деления, обеспечивающих быструю перестройку и очень низкий фазовый шум. При использовании совместно с дифференциальным петлевым усилителем HMC4069LP4E генерирует выходные напряжения, которые могут применяться для синхронизации по фазе ГУН и генератора опорной частоты.
Компонент выпускается в 24-контактном корпусе для поверхностного монтажа QFN (4 x 4 мм) с открытой площадкой заземления, обеспечивающей улучшенные показатели качества радиосигнала и тепловые характеристики.
Области применения
- Радиорелейные линии
- Системы спутниковой связи
- Оборонная электроника
- Формирование тактовых сигналов Sonet
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Часто задаваемые вопросы (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Сопутствующие компоненты
HMC4069 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Loop Filter Op Amps
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC4069 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.