Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 17 dB
  • Saturated Power: +29 dBm
  • 38% PAE
  • Supply Voltage: +5V
  • Power Down Capability
  • Low External Part Count

Подробнее о продукте

The HMC406MS8G(E) is a high efficiency GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) MMIC Power amplifier which operates between 5 and 6 GHz. The amplifier is packaged in a low cost, surface mount 8 leaded package with an exposed base for improved RF and thermal performance. With a minimum of external components, the amplifier provides 17 dB of gain and +29 dBm of saturated power at 38% PAE from a +5V supply voltage. Vpd can be used for full power down or RF output power/current control.

Applications

  • UNII
  • HiperLAN & 802.11a WLAN

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.