Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 12 dB
  • P1dB Output Power: +14 dBm
  • Stable Gain Over Temperature
  • 50 Ohm I/O’s
  • Small Size: 0.38 x 0.58 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC396 die is a GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC DC to 8 GHz amplifier. This amplifier can be used as either a cascadable 50 Ohm gain stage or to drive the LO of HMC mixers with up to +16 dBm output power. The HMC396 offers 12 dB of gain and an output IP3 of +30 dBm while requiring only 56 mA from a +5V supply.

The Darlington feedback pair used results in reduced sensitivity to normal process variations and yields excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components. The HMC396 can easily be integrated into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small (0.22mm²) size. All data is with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.025mm (1 mil) diameter wire bonds of minimal length 0.5mm (20 mils).

Applications

  • Microwave & VSAT Radios 
  • Test Equipment
  • Military EW, ECM, C³I
  • Space Telecom

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC396-DIE Обсуждения

RE: I want to use AD8202 and AD8203 properly
1 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
LTC4162 battery temperature while no vin
9 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: ADRV9009 JESD s16p
10 неделя (ль) назад в категории 1/ADRV9008
HMC396-DIE Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь