Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 15 dB
  • P1dB Output Power: +16 dBm
  • Stable Gain Over Temperature
  • 50 Ohm I/O’s
  • Small Size: 0.38 x 0.58 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC395 die is a GaAs InGaP Heterojunction Bi-polar Transistor (HBT) Gain Block MMIC DC - 4 GHz amplifier. This amplifier die can be used as either a cascadable 50 Ohm gain stage or to drive the LO of HMC mixers with up to +17dBm output power. The HMC395 offers 16 dB of gain and an output IP3 of +31dBm while requiring only 54mA from a +5V supply.

The Darlington feedback pair used results in reduced sensitivity to normal process variations and yields excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components. The HMC395 can easily be integrated into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small (0.22mm²) size. All data is with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.025mm (1mil) diameter wire bonds of minimal length 0.5mm (20mils).

Applications

  • Microwave & VSAT Radios
  • Test Equipment
  • Military EW, ECM, C³I
  • Space Telecom

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь