Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент усиления: 17 дБ
- Коэффициент шума: 1.8 дБ
- Одно напряжение питания: от +2 В до +5 В
- Не требует внешних компонентов согласования
- Согласование с 50 Ом по входу и выходу
- Отвечающий требованиям RoHS корпус для поверхностного монтажа, 4x4 мм
Подробнее о продукте
HMC392ALC4 – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии монолитная интегральная схема малошумящего усилителя диапазона СВЧ, работающего в диапазоне от 3.5 до 8.0 ГГц. Этот усилитель, выпускаемый в бесконтактном корпусе для поверхностного монтажа с габаритами 4x4 мм, обеспечивает коэффициент усиления 17 дБ, обладает коэффициентом шума 1.8 дБ и поддерживает значение точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) на уровне 34.5 дБм при работе от напряжения питания +5 В. HMC392ALC4 может быть использован в качестве входного малошумящего каскада или в качестве усилителя-драйвера. Для упрощения применения порты входа/выхода радиочастотного сигнала имеют блокировку постоянной составляющей и согласованы с сопротивлением 50 Ом. HMC392ALC4 поддерживает технологии поверхностного монтажа и подходит для применения в оборонной, промышленной и космической технике, где требуется повышенная надежность.Области применения
- Радиорелейные линии диапазона СВЧ
- Спутниковые терминалы VSAT
- Драйверы гетеродина для смесителей серий HMC
- Средства радиоэлектронной борьбы и радиоразведки
- Космическая техника
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC392ALC4 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.