Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: 0.7 dB
- Output IP3: +36 dBm
- Gain: 15 dB
- Externally Adjustable Supply Current
- Single Positive Supply: +5V
- 50 Ohm Matched Input/Output
Подробнее о продукте
The HMC376LP3 & HMC376LP3E are GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifiers that are ideal for GSM & CDMA cellular basestation front-end receivers operating between 700 and 1000 MHz. The amplifier has been optimized to provide 0.7 dB noise figure, 15 dB gain and +36 dBm output IP3 from a single supply of +5V. The HMC376LP3(E) feature an externally adjustable supply current which allows the designer to tailor the linearity performance of the LNA for each application. For applications which require improved noise figure, please see the HMC617LP3(E).
Applications
- Cellular/3G Infrastructure
- Base Stations & Repeaters
- CDMA, W-CDMA, & TD-SCDMA
- Private Land Mobile Radio
- GSM/GPRS & EDGE
- UHF Reallocation Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.