Обзор
Особенности и преимущества
- Single Supply: Vdd = +3.0 to +3.6V
- Broadband Performance
- Low Noise Figure: 1.6 dB
- High Output IP3: +35 dBm
- High Gain: 15 dB @ 0.6 GHz
Подробнее о продукте
The HMC374SC70E is a general purpose broadband Low Noise Amplifier (LNA) for use in the 0.3 - 3 GHz frequency range. The LNA provides 15 dB of gain and a 1.6 dB noise figure from a single positive supply of +3.0 to +3.6V. The low noise figure coupled with a high P1dB (17 dBm) and high OIP3 (35 dBm) make this part ideal for cellular applications. The compact LNA is designed for repeatable gain and noise figure performance. To minimize board area the design is offered in a low cost SC70E package that occupies only 0.089” x 0.053”.
Applications
- Cellular/PCS/3G
- WCS, MMDS & ISM
- Fixed Wireless & WLAN
- Private Land Mobile Radio
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC374SC70E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.