Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Supply: Vdd= +2.75 to +5.5V
  • Low Noise Figure: 1.5 dB
  • High Output IP3: +37 dBm
  • No External Matching Required

Подробнее о продукте

The HMC374(E) is a general purpose broad band Low Noise Amplifier (LNA) for use in the 0.3 - 3.0 GHz frequency range. The LNA provides 15 dB of gain and a 1.5 dB noise figure from a single positive supply of +2.75 to +5.5V. The low noise figure coupled with a high P1dB (22 dBm) and high OIP3 (37 dBm) make this part ideal for cellular applications. The compact LNA design utilizes on-chip matching for repeatable gain and noise figure performance. To minimize board area the design is offered in a low cost SOT26 package that occupies only 0.118” x 0.118”.

Applications

  • Cellular/PCS/3G 
  • WCS, MMDS & ISM 
  • Fixed Wireless & WLAN 
  • Private Land Mobile Radio

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.