Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 0.9 dB
  • Output IP3: +35 dBm
  • Gain: 14 dB
  • Low Loss LNA Bypass Path
  • Single Supply: +5V @ 90 mA
  • 50 Ohm Matched Output

Подробнее о продукте

The HMC373LP3 / HMC373LP3E are versatile, high dynamic range GaAs MMIC Low Noise Amplifiers that integrates a low loss LNA bypass mode on the IC. The amplifier is ideal for GSM & CDMA cellular basestation front-end receivers operating between 700 and 1000 MHz and provides 0.9 dB noise figure, 14 dB of gain and +35 dBm IP3 from a single supply of +5V @ 90 mA. Input and output return losses are 28 and 12 dB respectively with the LNA requiring minimal external components to optimize the RF input match, RF ground and DC bias. By presenting an open or short circuit to a single control line, the LNA can be switched into a low 2.0 dB loss bypass mode reducing the current consumption to 10 μA. For applications which require improved noise figure, please see the HMC668LP3(E).

Applications

  • GSM, GPRS & EDGE
  • CDMA & W-CDMA
  • Private Land Mobile Radio

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.