Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: <1 dB
  • +34 dBm Output IP3
  • Gain: 15 dB
  • Very Stable Gain vs. Supply & Temp
  • Single Supply: +5V @ 100 mA
  • 50 Ohm Matched Output

Подробнее о продукте

The HMC372LP3(E)is a GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier that are ideal for GSM & CDMA cellular basestation front-end receivers operating between 700 and 1000 MHz. The amplifier has been optimized to provide 1 dB noise figure, 15 dB gain and +34 dBm output IP3 from a single supply of +5V @ 100 mA. Input and output return losses are 25 and 14 dB respectively with the LNA requiring only four external components to optimize the RF Input match, RF ground and DC bias. For applications which require improved noise figure, please see the HMC617LP3(E).

Applications

  • GSM, GPRS & EDGE
  • CDMA & W-CDMA
  • Private Land Mobile Radio

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.