Обзор
Особенности и преимущества
- Output Power: +15 dBm
- Wide Input Power Range:
0 to +10 dBm - 100 kHz SSB Phase Noise:
-140 dBc/Hz
- +5V @ 75 mA Supply
- 16 mm² Leadless QFN SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC368LP4(E) is a miniature amp- doubler-amps utilizing GaAs PHEMT technology in 4x4 mm leadless surface mount package. When driven by a +2 dBm signal, the multiplier provides +15 dBm typical output power from 9 to 16 GHz. The Fo and the 3Fo isolations are 18 dB typical. The low additive SSB phase noise of -140 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain good system noise performance. The HMC368LP4(E) is ideal for use in LO multiplier chains allowing reduced parts count vs. traditional approaches.
Applications
- Microwave Radios & VSAT
- Fiber Optic Infrastructure
- Military Communications & Radar
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC368 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.