Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra Low SSB Phase Noise: -151 dBc/Hz
  • Wide Bandwidth
  • Output Power: 5 dBm
  • Single DC Supply: +5V
  • Small Size: 1.30 x 0.69 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC365 is a low noise Divide-by-4 Static Divider with InGaP GaAs HBT technology that has a small size of 1.30 x 0.69 mm. This device operates from DC (with a square wave input) to 13 GHz input frequency with a single +5V DC supply. The low additive SSB phase noise of -151 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain good system noise performance.

APPLICATIONS

  • Satellite Communication Systems
  • Fiber Optic
  • Piont-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • VSAT

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь