Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra Low SSB Phase Noise: -153 dBc/Hz
  • Wide Bandwidth
  • Output Power: -6 dBm
  • Single DC Supply: +5V
  • S8G SMT Package

Подробнее о продукте

The HMC363S8G & HMC363S8GE are low noise Divide-by-8 Static Dividers with InGaP GaAs HBT technology in 8 lead surface mount plastic packages. This device operates from DC (with a square wave input) to 12 GHz input frequency with a single +5V DC supply. The low additive SS B phase noise of -153 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain good system noise performance.

Applications

  • Satellite Communication Systems 
  • Fiber Optic 
  • Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radios 
  • VSAT

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.