Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Low SSB Phase Noise: -148 dBc/Hz
- Wide Bandwidth
- Output Power: 3 dBm
- Single DC Supply: +5V
- S8G SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC361S8G & HMC361S8GE are low noise Divide-by-2 Static Dividers with InGaP GaAs HBT technology in 8 lead surface mount plastic packages. This device operates from DC (with a square wave input) to 10 GHz input frequency with a single +5V DC supply. The low additive SSB phase noise of -148 dBc/Hz at 100 kHz offset helps the user maintain good system noise performance.
Applications
- Satellite Communication Systems
- Fiber Optic
- Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radios
- VSAT
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.