Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: ≤1 dB
- Output IP3: +38 dBm
- Gain: 17 dB
- Very Stable Gain vs. Supply & Temp
- Single Supply: +5V @ 104 mA
- 50 Ohm Matched Output
Подробнее о продукте
The HMC356LP3(E) is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Low Noise Amplifier is ideal for GSM & CDMA cellular basestation and Mobile Radio front-end receivers operating between 350 and 550 MHz. This LNA has been optimized to provide 1 dB noise figure, 17 dB gain and +38 dBm output IP3 from a single supply of +5V @ 104 mA. Input and output return losses are 15 dB typical, with the LNA requiring only four external components to optimize the RF input match, RF ground and DC bias.
Applications
- GSM 450 & GSM 480
- CDMA 450
- Private Land Mobile Radio
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Технические статьи (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.