Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Nonreflective, 50 Ω design 
  • High isolation: 57 dB to 2 GHz 
  • Low insertion loss: 0.9 dB to 2 GHz
  • High input linearity
    • 1 dB power compression (P1dB): 34 dBm typical 
    • Third-order intercept (IP3): 52 dBm typical
  • High power handling
    • 33.5 dBm through path
    • 26.5 dBm terminated path
  • Single positive supply: 3 V to 5 V
  • CMOS-/TTL-compatible control
  • All off state control
  • 8-lead mini small outline package with exposed pad (MINI_SO_EP)

Подробнее о продукте

The HMC349AMS8G is a gallium arsenide (GaAs), pseudo-morphic high electron mobility transistor (PHEMT), single-pole, double throw (SPDT) switch specified from 100 MHz to 4 GHz.

The HMC349AMS8G is well suited for cellular infrastructure applications by yielding high isolation of 57 dB, low insertion loss of 0.9 dB, high input IP3 of 52 dBm, and high input P1dB of 34 dBm.

The HMC349AMS8G operates with a single positive supply voltage from 3 V to 5 V and provides a CMOS-/TTL-compatible control interface.

The HMC349AMS8G comes in an 8-lead mini small outline package with an exposed pad.

Applications

  • Cellular/4G infrastructure
  • Wireless infrastructure 
  • Mobile radios 
  • Test equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.