Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Nonreflective, 50 Ω design
  • High isolation: 62 dB to 2 GHz
  • Low insertion loss: 1.0 dB to 2 GHz
  • High input linearity
    • 1 dB power compression (P1dB): 34 dBm (typical)
    • Third-order intercept (IP3): 53 dBm (typical)
  • High power handling
    • 33.5 dBm through path, VDD = 5 V
    • 26.5 dBm terminated path
  • Single, positive supply: 3 V to 5 V
  • CMOS-/TTL-compatible control
  • All off state control
  • 16-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP
  • Pin-compatible with the HMC8038

Подробнее о продукте

The HMC349ALP4CE is a gallium arsenide (GaAs), single-pole, double throw (SPDT) switch, specified from 100 MHz to 4 GHz.

The HMC349ALP4CE is well suited for wireless infrastructure applications by yielding high isolation of 62 dB, low insertion loss of 1.0 dB, high input IP3 of 53 dBm, and high input P1dB of 34 dBm.

The HMC349ALP4CE operates with a single, positive supply voltage from 3 V to 5 V and provides a CMOS-/TTL-compatible control interface.

The HMC349ALP4CE comes in a 16-lead, 4 mm × 4 mm, RoHS compliant, lead frame chip scale package (LFCSP).

APPLICATIONS

  • Wireless infrastructure
  • Mobile radios
  • Test equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.