Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокий коэффициент развязки: 45 дБ на 20 ГГц
  • Малые вносимые потери: 1.7 дБ на 20 ГГц
  • Неотражающая схема
  • Малые габариты: 1.3 x 0.85 x 0.1 мм

Подробнее о продукте

HMC347B — это изготавливаемая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии бескорпусная монолитная интегральная схема широкополосного неотражающего SPDT ключа (однополюсный ключ на два направления) на транзисторах с повышенной подвижностью электронов (pHEMT). Ключ работает в полосе частот от 0.1 до 20 ГГц, обеспечивая высокий коэффициент развязки и малые вносимые потери. Благодаря наличию на кристалле сквозных переходных отверстий значения коэффициента развязки достигают более 52 дБ на нижних частотах и более 45 дБ на верхних частотах. Ключ управляется логическими сигналами, имеющими отрицательные уровни -5/0 В, не требуя положительного напряжения смещения и не потребляя ток. Нижняя частота рабочего диапазона ключа составляет 0.1 ГГц. Кристалл имеет копланарные линии ввода/вывода, что позволяет производить полное тестирование его РЧ характеристик перед поставкой потребителю.

Области применения

  • Волоконно-оптические линие связи
  • Радиорелейные линии диапазона СВЧ
  • Военная техника
  • Космическая техника
  • Терминалы VSAT

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь