Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокий коэффициент развязки:
- >54 дБ на частотах до 3 ГГц
- >44 дБ на частотах до 10 ГГц
- Малые вносимые потери: 1.8 дБ на 10 ГГц
- Неотражающая схема
- Корпус для поверхностного монтажа QFN, 3x3 мм
Подробнее о продукте
HMC347ALP3E – это интегральная схема широкополосного, неотражающего однополюсного ключа на два направления (SPDT) с высоким коэффициентом развязки, которая производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT) и выпускается в недорогом безвыводном пластиковом корпусе QFN для поверхностного монтажа. Компонент работает в диапазоне частот от нуля до 14 ГГц и обеспечивает высокий коэффициент развязки, а также малые вносимые потери. Значение коэффициента развязки поддерживается на уровне более 54 дБ на частотах до 3 ГГц и более 44 дБ на частотах до 13 ГГц. Ключ работает с комплементарными сигналами отрицательного управляющего напряжения, имеющими допустимые уровни -5/0 В, и не требует применения отдельного напряжения смещения.
Области применения
- Инфраструктура базовых станций
- Волоконно-оптические линии связи и широкополосные телекоммуникационные системы
- Системы радиосвязи диапазона СВЧ и спутниковые терминалы VSAT
- Военная радиосвязь, радиолокация и средства радиоэлектронного противодействия
- Контрольно-измерительная аппаратура
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC347ALP3E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.