Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокий коэффициент развязки: >40 дБ на 20 ГГц
  • Малые вносимые потери: 2.4 дБ на 20 ГГц
  • Неотражающая архитектура
  • Малые габариты: 1.22 x 0.85 x 0.1 мм

Подробнее о продукте

HMC347A – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема широкополосного неотражающего однополюсного ключа на два направления (SPDT). Компонент работает в диапазоне частот от нуля до 20 ГГц и обеспечивает высокий коэффициент развязки, а также малые вносимые потери. Значение коэффициента развязки поддерживается на уровне более 52 дБ на низких частотах и более 40 дБ на высоких частотах благодаря структуре сквозных переходных отверстий на кристалле. Ключ работает с двумя сигналами отрицательного управляющего напряжения, имеющими допустимые уровни -5/0В, не требует напряжения смещения Vee и не потребляет ток. Нижней границей диапазона рабочих частот ключа является нулевая частота. Кристалл имеет копланарные входные/выходные линии, что позволяет производить 100-процентное тестирование РЧ части перед поставкой компонента потребителю.

Области применения

  • Волоконно-оптические линии связи
  • Системы радиосвязи диапазона СВЧ
  • Военная техника
  • Авиационно-космическая техника
  • Спутниковые терминалы VSAT

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь