Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Широкая рабочая полоса: 0 - 8 ГГц
- Высокий коэффициент развязки: 36 дБ на 6 ГГц
- Малые вносимые потери: 1.7 дБ на 6 ГГц
- Интегрированный декодер сигналов ТТЛ 2:4
- 16-контактный корпус QFN: 3x3 мм (9 мм²)
Подробнее о продукте
HMC344ALP3E – это интегральная схема широкополосного неотражающего однополюсного ключа на 4 направления (SP4T) в недорогом безвыводном корпусе для поверхностного монтажа, выполненная по арсенид-галиевой (GaAs) технологии изготовления полевых транзисторах с барьером Шоттки (MESFET). Компонент работает в диапазоне от нуля до 8 ГГц, расширяя спектр частот, перекрываемых продуктами линейки ключей SP4T Hittite, обладает высоким коэффициентом развязки и малыми вносимыми потерями. Он также содержит интегрированную схему двоичного декодера, которая сокращает требуемое количество линий управления до двух. Ключ управляется отрицательным напряжением с уровнями 0/−5 В и требует фиксированного напряжения смещения −5 В.
Области применения
- Широкополосные кабельные сети
- Волоконно-оптические линии связи
- Банки коммутируемых фильтров
- Системы беспроводной связи, работающие в диапазонах ниже 8 ГГц
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения
HMC344A Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.