Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 3.5 dB
  • Gain: 20 dB
  • Single Supply: +3V @ 36 mA
  • Small Size: 1.06 x 2.02 mm

Подробнее о продукте

The HMC342 chip is a GaAs MMIC Low Noise Amplifier (LNA) which covers the frequency range of 13 to 25 GHz. The chip can easily be integrated into Multi-Chip Modules (MCMs) due to its small (2.14 mm²) size. The chip utilizes a GaAs PHEMT process offering 20 dB gain from a single bias supply of +3V @ 41 mA with a noise figure of 3.5 dB. All data is with the chip in a 50 ohm test fixture connected via 0.025 mm (1 mil) diameter wire bonds of minimal length 0.31 mm (<12 mils).

Applications

  • Microwave Point-to-Point Radios 
  • Millimeterwave Point-to-Point Radios 
  • VSAT & SATCOM

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC342-Die Обсуждения

RE: HMC6981LS6 Die dimensions
1 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: How long can the chip temperature be exceeded before it is damaged
2 неделя (ль) назад в категории Precision Microcontrollers
HMC342-Die Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь