Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated LO Amplifier: -5 dBm Input
- Sub-Harmonically Pumped (x2) LO
- DC - 3 GHz Wideband IF
- RoHS Compliant 3x3 mm SMT Package
- Single Positive Supply: +4V @ 31mA
Подробнее о продукте
The HMC338LC3B is a 24 - 34 GHz Sub-harmonically Pumped (x2) MMIC Mixer with an integrated LO amplifier in a leadless RoHS compliant SMT package. The 2LO to RF isolation is excellent at 30 dB, eliminating the need for additional filtering. The LO amplifier is a single bias (+3V to +4V) design with a nominal -5 dBm drive requirement. The RF and LO ports are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of use while the IF covers DC to 3 GHz. The HMC338LC3B eliminates the need for wire bonding, allowing use of surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- Test Equipment & Sensors
- Military End-Use
- SATCOM
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.