Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated LO Amplifier: -5 dBm Input
- Sub-Harmonically Pumped (x2) LO
- High 2 LO/RF Isolation: 33 dB
- Die Size: 1.32 × 0.97 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC338 chip is a general purpose sub-harmonically pumped (x2) MMIC mixer with an integrated LO amplifier which can be used as an upconverter or downconverter in the 26 to 33 GHz frequency range. The chip utilizes a GaAs PHEMT technology that results in a small overall chip area of 1.28mm2. The 2 LO to RF isolation is excellent eliminating the need for additional filtering. The LO amplifier is a single bias (+3V to +4V) two stage design with only -5 dBm nominal drive requirement. All data is measured with the chip in a 50 ohm test fixture connected via 0.076 mm (3 mil) ribbon bonds of minimal length <0.31 mm (<12 mils).
APPLICATIONS
- General Purpose Applications
- 26 and 33 GHz Microwave Radios
- Up and Down Converter for Point-to-Point Radios
- Satellite Communication Systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.