Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated LO Amplifier: -5 dBm Input
  • Sub-Harmonically Pumped (x2) LO
  • High 2 LO/RF Isolation: > 25 dB
  • Die Size: 1.32 x 0.97 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC337 chip is a sub-harmonically pumped (x2) MMIC mixer with an integrated LO amplifier which can be used as an upconverter or downconverter. The chip utilizes a GaAs PHEMT technology that results in a small overall chip area of 1.28mm². The 2 LO to RF isolation is excellent eliminating the need for additional filtering. The LO amplifier is a single bias (+3V to +4V) two stage design with only -5 dBm nominal drive requirement. All data is measured with the chip in a 50 ohm test fixture connected via 0.076 mm (3 mil) ribbon bonds of minimal length <0.31 mm (<12 mils).

APPLICATIONS

  • 18 and 23 GHz Microwave Radios
  • Up and Down Converter for Point-to-Point Radios
  • Satellite Communication Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь