Обзор

Особенности и преимущества

  • Преобразователь с понижением частоты
    • Потери при преобразовании
      • 9 дБ, тип. на частотах 22 ГГц -29 ГГц
      • 11 дБ, тип. на частотах 29 ГГц - 38  ГГц
    • Развязка между трактами гетеродина и РЧ
      • 37 дБ, тип. на частотах 22 ГГц -29 ГГц
      • 36 дБ, тип. на частотах 29 ГГц - 38  ГГц
    • Развязка между трактами гетеродина и ПЧ
      • 30 дБ, тип. на частотах 22 ГГц -29 ГГц
      • 27 дБ, тип. на частотах 29 ГГц - 38  ГГц
    • Развязка между трактами РЧ и ПЧ
      • 31 дБ, тип. на частотах 22 ГГц -29 ГГц
      • 34 дБ, тип. на частотах 29 ГГц - 38  ГГц
    • IP3 по входу
      • 17 дБм, тип. на частотах 22 ГГц -29 ГГц
      • 21 дБм, тип. на частотах 29 ГГц - 38  ГГц
  • Полоса тракта ПЧ: от нуля до 8 ГГц
  • Пассивный, не требует постоянного тока смещения
  • Малые габариты: 0.87 мм × 0.58 мм × 0.102 мм

Подробнее о продукте

HMC329A - это универсальный смеситель с двойной балансировкой в бескорпусном исполнении (площадь кристалла 0.87 мм × 0.58 мм), который может быть использован в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты в полосе частот от 22 ГГц до 38 ГГц. Данный смеситель не требует применения внешних компонентов или цепей согласования. Благодаря оптимизированной структуре балунов HMC329A обеспечивает превосходные показатели развязки между трактом сигнала гетеродина и трактами сигналов радиочастоты (РЧ) и промежуточной частоты (ПЧ). Смеситель работает с уровнями сигнала гетеродина от 13 дБм и выше.

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Радиолинии точка-много точек и терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
  • Контрольно-измерительная аппаратура и датчики
  • Военная техника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

HMC329A-Die Обсуждения

RE: Thermal data of AD8159ASVZ
2 неделя (ль) назад в категории Switches/Multiplexers
RE: FAQ: STEP or 3D model of Analog Devices Amplifier Products
4 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
LT3002 LTSPICE model
9 неделя (ль) назад в категории Power By Linear

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь