Альтернативные решения
Рекомендуемые замены:

HMC321A
GaAs MMIC SP8T Non-Reflective Positive Control Switch, DC - 8 GHz
Обзор
Статус продукта
Снято с производства
Модели данной серии продукции больше не производятся.
Модели для замены
Найти другие продукты на замену данному компоненту:
Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Технические описания продукции, снятой с производства (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
ZIP
HMC321 S-Parameters
1.27 M
Материалы по теме
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC321 Обсуждения
Упаковка и качество
Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.