Обзор

Особенности и преимущества

  • Gain: 15 dB
  • P1dB Output Power: +15 dB
  • Output IP3: +30 dBm
  • Cascadable 50 Ohm I/Os
  • Single Supply: +5V
  • Industry Standard SC70 Package

Подробнее о продукте

The HMC311SC70(E) is a GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC SMT DC to 8 GHz amplifier. Packaged in an industry standard SC70, the amplifier can be used as either a cascadable 50 Ohm gain stage or to drive the LO port of HMC mixers with up to +15 dBm output power. The HMC311SC70(E) offers 15 dB of gain and an output IP3 of +30 dBm while requiring only 54 mA from a +5V supply. The Darlington topology results in reduced sensitivity to normal process variations, and yields excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components.

Applications

  • Cellular / PCS / 3G
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • Fixed Wireless & WLAN
  • CATV, Cable Modem & DBS
  • Microwave Radio & Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.