Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB Output Power: +15.5 dBm
- Output IP3: +32 dBm
- Gain: 14.5 dB
- 50 Ω I/O’s
- 16 Lead 3 × 3 mm SMT Package: 9mm²
Подробнее о продукте
The HMC311LP3(E) is a GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC SMT DC to 6 GHz amplifiers. This 3 × 3mm QFN packaged amplifier can be used as either a cascadable 50 Ω gain stage or to drive the LO of HMC mixers with up to +17 dBm output power. The HMC311LP3(E) offers 14.5 dB of gain and an output IP3 of +32 dBm while requiring only 56 mA from a +5V supply. The Darlington feedback pair used results in reduced sensitivity to normal process variations and yields excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components.
Applications
- Cellular / PCS / 3G
- Fixed Wireless & WLAN
- CATV & Cable Modem
- Microwave Radio
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC311LP3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.