Обзор

Особенности и преимущества

  • Пассивный: не требует постоянного тока смещения
  • Потери при преобразовании (в конфигурации преобразователя с понижением частоты): 9 дБ, тип. в полосе от 14 ГГц до 30 ГГц
  • Однополосный коэффициент шума: 11 дБ, тип. в полосе от 14 ГГц до 30 ГГц
  • IP3 по входу (в конфигурации преобразователя с понижением частоты): 20 дБм, тип. в полосе от 14 ГГц до 30 ГГц
  • P1dB по входу (в конфигурации преобразователя с понижением частоты): 12 дБм, тип. в полосе от 14 ГГц до 30 ГГц
  • IP2 по входу: 53 дБм, тип. в полосе от 14 ГГц до 30 ГГц
  • Развязка между портами РЧ и ПЧ: 30 дБ, тип. в полосе от 14 ГГц до 30 ГГц
  • Развязка между портами гетеродина и РЧ: 46 дБ, тип. в полосе от 14 ГГц до 30 ГГц
  • Развязка между портами гетеродина и ПЧ: 34 дБ, тип. в полосе от 14 ГГц до 30 ГГц
  • Потери на отражение порта РЧ сигнала: 10 дБ, тип. в полосе от 14 ГГц до 30 ГГц
  • Потери на отражение порта гетеродина: 9 дБ, тип. в полосе от 14 ГГц до 30 ГГц
  • Широкий диапазон ПЧ: от нуля до 8 ГГц
  • Компактное исполнение: 7-контатный безкорпусной кристалл [CHIP]

Подробнее о продукте

HMC292A – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии, миниатюрная, монолитная интегральная схема пассивного смесителя диапазона СВЧ с двойной балансировкой, который может быть использован в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты с рабочим диапазоном РЧ сигнала от 14 ГГц до 32 ГГц, в бескорпусном исполнении. Благодаря интегрированному балуну, не требующему применения внешних компонентов и постоянного тока смещения, достигаются превосходные показатели развязки между портами компонента. Все приведенные в спецификации компонента данные измерены при подключении портов к 50-омным линиям при помощи плоских соединительных проводников шириной 0.076 мм (0.003 дюйма) минимальной длины (менее 0.31 мм, или.012 дюйма).

Области применения

  • Радиосистемы диапазона СВЧ и терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Радиорелейные линии
  • Средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного противодействия, а также средства командования, управления, связи и радиоразведки (C3I)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь