Обзор

Особенности и преимущества

  • RoHS compliant product
  • 4 dB LSB steps to 12 dB
  • Single positive control per bit, 0/+3V or +5V
  • Typical step error : ±0.3 dB
  • Miniature SOT 26 package: 9 mm2

Подробнее о продукте

The HMC291SE is a general purpose broadband 2-bit positive control silicon IC digital attenuator in 6 lead SOT26 surface mount plastic package. The insertion loss is typically in between 0.4 dB - 1 dB through operating frequency range. The attenuator bit values are 4 (LSB) and 8 dB for a total attenuation of 12 dB. State error is excellent at ± 0.4 dB typical with an IIP3 of up to 57 dBm. Two bit control voltage inputs, toggled between 0V and +3V or +5V, are used to select each attenuation state at less than 25 µA each. A single VDD supply voltage of +3V to +5V applied through an external 4.7K Ohm resistor is required.

Applications

  • Cellular
  • PCS, ISM, MMDS
  • WLL handset & base station

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.