Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • RoHs compliant product
  • 1 dB LSB steps to 31 dB
  • Single positive control per BIT
  • ±0.2 dB typical bit error
  • Miniature MSOP 10 package: 14.8mm2
  • Included in the HMC-DK004 designer’s kit

Подробнее о продукте

The HMC273AMS10G(E) is a general purpose broadband 5-Bit positive control GaAs IC digital attenuator in a 10 lead MSOP plastic package. Covering 0.7 to 3.8 GHz, the insertion loss is typically less than 3 dB. The attenuator bit values are 1 (LSB), 2, 4, 8, and 16 dB for a total attenuation of 31 dB. Accuracy is excellent at ±0.2 dB typical with an IIP3 of up to +46 dBm. Five bit control voltage inputs, toggled between 0 and +3 to +5 volts, are used to select each attenuation state. A single Vdd bias of +3 to +5 volts applied through an external 5K Ohm resistor is required.

Applications

  • Cellular; UMTS/3G infrastructure
  • ISM, MMDS, WLAN, WiMAX
  • Microwave radio & VSAT
  • Test equipment and sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.