Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Broadband performance: DC - 8 GHz
- Very high isolation: 45 dB @ 6 GHz
- Non-reflective design
- Low cost MSOP-8 package: 14.8 mm2
Подробнее о продукте
The HMC270AMS8GE are broad-band non-reflective GaAs SPDT switches in 8 lead MSOP grounded base surface mount plastic packages. Covering DC to 8 GHz, the switch offers excellent isolation from 70 to 35 dB. The negative control voltage of -5 volts allows operation down to DC. If positive control is required along with high isolation, see the DC to 3.5 GHz HMC284AMS8GE non-reflective SPDT.
Applications
The HMC270AMS8GE is ideal for DC - 8.0 GHz applications:
- CATV
- MMDS and wireless LAN
- Wireless local loop
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.