Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated LO Amplifier: -4 dBm Input
  • Sub-Harmonically Pumped (x2) LO
  • Integrated IF Amplifier: 3 dB Gain
  • Small Size: 1.32 x 1.32 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC265 chip is a sub-harmonically pumped (x2) MMIC downconverter with integrated LO & IF amplifiers. The chip utilizes a GaAs PHEMT technology that results in a small overall chip area of 1.74 mm². The 2LO to RF isolation is excellent eliminating the need for additional filtering. The LO amplifier is a single bias (+3V to +4V) two stage design with only -4 dBm nominal drive requirement. All data is with the chip in a 50 ohm test fixture connected via 0.025 mm (1 mil) diameter wire bonds of minimal length <0.31 mm (<12 mils). This downconverter IC is an excellent, smaller, and more reliable replacement to hybrid diode based downconverter MMIC assemblies.

Applications

  • Microwave Point-to-Point Radios 
  • LMDS 
  • SATCOM

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь