Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Figure: 2.2 dB
- High Gain: 20 dB
- Single Positive Supply: +3V or +5V
- DC Blocked RF I/Os
- No External Matching
- 24 Lead 4x4mm QFN Package: 16mm²
Подробнее о продукте
The HMC263LP4E is a GaAs MMI C Low Noise Amplifier (LNA) which covers the frequency range of 24 to 36 GHz and is housed in a leadless plastic SMT package. The HMC263LP4E utilizes a GaAs PHEMT process offering 20 dB gain from a single bias supply of + 3V @ 58 mA with a noise figure of 2.2 dB. The HMC263LP4E may be used in conjunction with HMC264LC3B or HMC265LM 3 mixers to realize a millimeterwave system receiver. The RF I/Os are DC blocked and matched to 50 Ohms requiring no external components.
Applications
- Millimeterwave Point-to-Point Radios
- LMDS
- VSAT
- SATCOM
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC263LP4E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.